- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка. Необходимые крепежные зажимы тип 2955 GL входят в комплект поставки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления с фиксатором Высота 127 mm Длина 30 mm Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 127x175mm Размер a 175 mm Размер b 127 mm Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина 175 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK-E1117LGR / 6156231 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK-E1117LGR / 6156231 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK-E1117LGR / 6156231 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK-E1117LGR / 6156231 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский