- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для монтажа с боку лотка для дополнительной защиты от удара, для кабельных лотков BKRS. Высота боковой стенки 108 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 100x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 108 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер h 4 in Ширина 6,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2085 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2085 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB BKS FS / 6049252 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB BKS FS / 6049252 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SB BKS FS / 6049252 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB BKS FS / 6049252 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F