- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитная пластина для предотвращения повреждения колонны в области пола. В комплект поставки входят 2 U-образных защитных профиля из листовой стали толщиной 3 мм и 8 крепежных болтов с вкладышами для крепления в профиль колонны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Отбойник для промышленной электромонтажной колонны Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 250x166x33 Серия продукции ISS Цвет RAL 2008 красно-оранжевый Размеры
Высота 33 mm Длина 250 mm Ширина 166 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,6928 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,6928 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский