- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитная рамка для монтажных колонн ISSHS4 предназначена для механической защиты в области пола.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 41x214 Серия продукции ISS Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 41,5 mm Длина 214,5 mm Ширина 214,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,017 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,017 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSHS4SR / 6286810 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSHS4SR / 6286810 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSHS4SR / 6286810 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский