- Описание продукта
-
Описание продуктаЗакрытый искровой разрядник (для перемыкания приближений между низковольтными кровельными стойками и элементами внешней молниезащиты).
• степень защиты IP54;
• с соединителем 5001 для подключения круглого проводника Rd 8 - 10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP54 Время срабатывания <100 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Материал Стальное литье Материал вывода Литье из цинкового сплава под давлением Напряжение срабатывания 10 kV Номинальный импульсный ток 25 kA Подключение Rd 10 мм Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 134x93x86 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты < 10 kV Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6407 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6407 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 482 / 5240050 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия 482 / 5240050 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 482 / 5240050 , 0.12MB , pdfТехническая информация Technical information, spark gap 482 , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский