Защитный колпачок

Артикул, номер 1124563 | EAN 4012195785323

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для профильных реек типа CPS 5 и CPS 5G.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиэтилен
Размер 55x25mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Длина 34,8 mm
Ширина 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0418 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0418 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS5030 SK 1124563
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS5030 SK / 1124563 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS5030 SK / 1124563 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS5030 SK / 1124563 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS5030 SK / 1124563 , 0.13MB , pdf

MS5030 SK / 1124563
Загрузить