Защитный колпачок

Артикул, номер 6003754 | EAN 4012195872894

оранжевый; RAL 2004
Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для закрытия обрезных краев проволочного лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Защитный колпачок
Диаметр 6,8 mm
Диаметр проволоки 4,8 mm
Запасная деталь нет
Исполнение Торцевая заглушка
Материал Поливинилхлорид
Подходит для форм профиля Прочее
Размер 4,8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2004

Размеры

Длина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0009 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0009 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр проволоки Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GR KS 3.9 OR 3,9 mm оранжевый; RAL 2004 6003750
500 Штук
GR KS 4.8 OR 4,8 mm оранжевый; RAL 2004 6003754
500 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GR KS 4.8 OR / 6003754
Загрузить