Защитный колпачок 60

Артикул, номер 6222537 | EAN 4012195668008

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Размер H60mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 60 mm
Длина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0335 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0335 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKH 60 OR 6222537
40 пар
Загрузки

Техническая спецификация SKH 60 OR / 6222537 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKH 60 OR / 6222537 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKH 60 OR / 6222537 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKH 60 OR / 6222537 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKH 60 OR / 6222537 , 0.13MB , pdf

SKH 60 OR / 6222537
Загрузить