Защитный колпачок

Артикул, номер 6310398 | EAN 4012195668022

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Поливинилхлорид
Подходит для форм профиля L-образный профиль
Размер H110mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0945 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0945 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKHW 110 OR 6310398
20 пар
Загрузки

Техническая спецификация SKHW 110 OR / 6310398 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKHW 110 OR / 6310398 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKHW 110 OR / 6310398 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKHW 110 OR / 6310398 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKHW 110 OR / 6310398 , 0.13MB , pdf

SKHW 110 OR / 6310398
Загрузить