- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитный колпачок для стоек US 5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Торцевая заглушка Материал Полиэтилен Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 25x50 Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Высота 55 mm Длина 25 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0432 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0432 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 5 KS OR / 6338462 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 5 KS OR / 6338462 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 5 KS OR / 6338462 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 5 KS OR / 6338462 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 5 KS OR / 6338462 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский