Указание: Этот товар снят с производства.

Защитный кожух для модульной рамки, длина 61 мм

Артикул, номер 7429160 | EAN 4012195303718

Описание продукта
Описание продукта
Для закрытия с нижней стороны модульных рамок для изделий серии Modul 45 и суппортов FLF. L = 61 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Длина 61 mm
Материал Полиамид
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 61x76x15
Цвет черный графит; RAL 9011
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SG1 7429160
1 Штук
SG2 7429162
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SG1 / 7429160 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия SG1 / 7429160 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SG1 / 7429160 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта SG1 / 7429160, 19.38 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.