- Описание продукта
-
Описание продуктаLSA-E-LEI: LSA-заземляющая планка с 40 полюсами, для соединения заземляющих проводников или экранирующих частей с подключением заземления:
• В комплекте с соединительным кабелем, желто-зеленого цвета, 1,5 мм², длиной 500 мм.
• Цвет: красный
Заземляющая колодка LSA-Plus для заземления 34 проводов. С подключенным заземляющим проводом длиной 0,5 м.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 34-polig Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет красный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1069 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1069 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-E-LEI / 5084016 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-E-LEI / 5084016 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-E-LEI / 5084016 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-E-LEI / 5084016 , 0.12MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский