Заземляющая скоба 942

Артикул, номер 5038030 | EAN 4012195384618

Описание продукта
Описание продукта
• для крепления труб 1/8-1 1/2 дюймов или Ø 8-49 мм;
• возможность подключения проводников до 16 мм²;
• с соединительной клеммой и цилиндрическим болтом M6 x 16 из никелированной латуни;
• верхняя и нижняя часть скобы из никелированной меди.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D 1/4
Диапазон зажима D макс. 15 mm
Диапазон зажима D мин. 13 mm
Количество проводов 1
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 25 mm²
Материал Медь
Поверхность Никелированный
Размер 13-15mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Размер b 20 mm
Размер A 50 mm
Размер X 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1621 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1621 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер X Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
942 11 44 mm 3,5 mm 8 mm 11 mm 5038014
10 Штук
942 15 50 mm 3 mm 13 mm 15 mm 5038030
10 Штук
942 18 52 mm 2 mm 16 mm 18 mm 5038057
10 Штук
942 22 55 mm 3 mm 19 mm 22 mm 5038073
10 Штук
942 28 63 mm 3 mm 24 mm 28 mm 5038081
10 Штук
942 35 71 mm 5 mm 30 mm 35 mm 5038111
10 Штук
942 43 81 mm 5 mm 39 mm 43 mm 5038138
10 Штук
942 49 86 mm 5 mm 44 mm 49 mm 5038154
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 942 15 / 5038030 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 942 15 / 5038030 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 942 15 / 5038030 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 942 15 / 5038030 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 942 15 / 5038030, 37.70 kB, jpg

942 15 / 5038030
Загрузить