- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб 1/8-1 1/2 дюймов или Ø 8-49 мм;
• возможность подключения проводников до 16 мм²;
• с соединительной клеммой и цилиндрическим болтом M6 x 16 из никелированной латуни;
• верхняя и нижняя часть скобы из никелированной меди.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D 1 1/4 Диапазон зажима D макс. 43 mm Диапазон зажима D мин. 39 mm Количество проводов 1 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 25 mm² Материал Медь Поверхность Никелированный Размер 39-43mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер b 25 mm Размер A 81 mm Размер X 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3163 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3163 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 942 43 / 5038138 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 942 43 / 5038138 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 942 43 / 5038138 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 942 43 / 5038138 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский