Заземляющая скоба 950

Артикул, номер 5050081 | EAN 4012195386292

Описание продукта
Описание продукта
• для крепления труб Ø 1/4 - 2 дюйма;

• возможности подключения: провода до 35 мм² или круглые проводники Ø до 6 мм;

• с прижимной планкой, 2 болтами с цилиндрической головкой M6 x 16 и 1, болтом с шестигранной головкой M6 x 16 из гальванически оцинкованной стали;

• верхняя и нижняя части скобы из литого цинкового сплава под давлением.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D 3/4
Диапазон зажима D макс. 28 mm
Диапазон зажима D мин. 25 mm
Количество проводов 1
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 35 mm²
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 3/4"
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 28 mm
Размер A 61 mm
Размер X 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2981 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2981 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер X Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
950 Z 1/4 45 mm 2 mm 12 mm 14 mm 5050030
10 Штук
950 Z 3/8 50 mm 2 mm 15,5 mm 17,5 mm 5050057
10 Штук
950 Z 1/2 54 mm 2,5 mm 20 mm 22,5 mm 5050073
10 Штук
950 Z 3/4 61 mm 3 mm 25 mm 28 mm 5050081
10 Штук
950 Z 1 66 mm 3 mm 31,5 mm 34,5 mm 5050111
10 Штук
950 Z 1 1/4 78 mm 3 mm 40,5 mm 43,5 mm 5050138
10 Штук
950 Z 1 1/2 84 mm 3 mm 46,5 mm 49,5 mm 5050154
10 Штук
950 Z 1 3/4 88 mm 3 mm 51 mm 54 mm 5050170
10 Штук
950 Z 2 96 mm 3 mm 58,5 mm 61,5 mm 5050197
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 950 Z 3/4 / 5050081 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 950 Z 3/4 / 5050081 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 950 Z 3/4 / 5050081 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 950 Z 3/4 / 5050081 , 0.12MB , pdf

950 Z 3/4 / 5050081
Загрузить