- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб Ø 1/4 - 2 дюйма;
• возможности подключения: провода до 35 мм² или круглые проводники Ø до 6 мм;
• с прижимной планкой, 2 болтами с цилиндрической головкой M6 x 16 и 1, болтом с шестигранной головкой M6 x 16 из гальванически оцинкованной стали;
• верхняя и нижняя части скобы из литого цинкового сплава под давлением.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D 1 Диапазон зажима D макс. 34,5 mm Диапазон зажима D мин. 31,5 mm Количество проводов 1 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 35 mm² Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность гальванически оцинкованный Размер 1" Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 34,5 mm Размер A 66 mm Размер X 3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3315 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3315 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 950 Z 1 / 5050111 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 950 Z 1 / 5050111 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 950 Z 1 / 5050111 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 950 Z 1 / 5050111 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский