- Описание продукта
-
Описание продукта• монтаж проводника возможен в продольном и поперечном направлении;
• с 1 монтажным отверстием Ø 9 мм;
• с 2 цилиндрическими болтами M6 x 16.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для Сплошной круг Размер M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2865 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2865 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 951 / 5051509 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 951 / 5051509 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 951 / 5051509 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 951 / 5051509 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский