- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
• варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
• с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
• верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D 1 1/4 Диапазон зажима D макс. 42,5 mm Диапазон зажима D мин. 39,5 mm Количество проводов 1 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 70 mm² Материал Сталь Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 16 mm² Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1 1/4" Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 42,5 mm Размер A 87 mm Размер X 3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9612 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9612 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 952 Z 1 1/4 / 5052130 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 952 Z 1 1/4 / 5052130 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 952 Z 1 1/4 / 5052130 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 952 Z 1 1/4 / 5052130 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский