Заземляющая скоба 952

Артикул, номер 5052157 | EAN 4012195387077

3 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;

• варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;

• с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;

• верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D 1 1/2
Диапазон зажима D макс. 48,5 mm
Диапазон зажима D мин. 45,5 mm
Количество проводов 1
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 70 mm²
Материал Сталь
Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 16 mm²
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 1 1/2"
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 48,5 mm
Размер A 94 mm
Размер X 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер X Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
952 Z 1/2 65 mm 3 mm 18,5 mm 21,5 mm 5052076
5 Штук
952 Z 3/4 71 mm 3 mm 24 mm 27 mm 5052092
5 Штук
952 Z 1 77 mm 3 mm 30,5 mm 33,5 mm 5052114
5 Штук
952 Z 1 1/4 87 mm 3 mm 39,5 mm 42,5 mm 5052130
5 Штук
952 Z 1 1/2 94 mm 3 mm 45,5 mm 48,5 mm 5052157
5 Штук
952 Z 2 105 mm 3 mm 57 mm 60 mm 5052181
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.28MB , pdf

952 Z 1 1/2 / 5052157
Загрузить