Зажим для фиксации

Артикул, номер 7203134 | EAN 4012195726425

7203134 / FSB-SC
14 mm
Описание продукта
Описание продукта
Зажим из нержавеющей стали для фиксации монтажной ленты. Зажим препятствует выпадению монтажной ленты из фиксатора.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 16x34
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 29 mm
Размер Н 29 mm
Размер B 14 mm
Ширина 14 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0096 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0096 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FSB-SC 14 mm 7203134
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FSB-SC / 7203134 , 0.13MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FSB-SC / 7203134 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FSB-SC / 7203134 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта FSB-SC / 7203134, 39.38 kB, jpg

FSB-SC / 7203134
Загрузить