- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный зажим крепит кабель и провод в коробе и облегчает монтаж на стену и на подвесной потолок. Кабельные зажимы устанавливаются в отверстия на дне короба LKM и затем защелкиваются. Подходит для высоты короба LKM 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления С фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 100 Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Гальванически оцинкованный, синяя пассивация Повышение живучести конструкции нет Размер 80mm С выравниванием потенциалов нет самогасящийся нет Серия продукции LKM Цвет цинковый Ширина верхних крышек 100 mm Размеры
Высота 49 mm Длина 25 mm Размер a 25 mm Размер b 81 mm Размер c 49 mm Ширина 81 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,059 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,059 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM K80 / 6249884 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM K80 / 6249884 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM K80 / 6249884 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский