Зажим для ленточных заземляющих скоб

Артикул, номер 5057930 | EAN 4012195805519

Описание продукта
Описание продукта
• подключение:  максимум 2 проводника 2,5-25 мм²;

• возможно подключение круглого проводника Rd 8.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 1/4"
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4069 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4069 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
927 SCH-K-VA 5057930
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 927 SCH-K-VA / 5057930 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 927 SCH-K-VA / 5057930 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 927 SCH-K-VA / 5057930 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 927 SCH-K-VA / 5057930 , 0.13MB , pdf

927 SCH-K-VA / 5057930
Загрузить