Зажим Multi-Quick, метрический

Артикул, номер 2153718 | EAN 4012195742395

светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Наружный зажим для крепления метрических труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Quick или starQuick.
  • Маркировка метрических продуктов
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 20 mm
Диапазон зажима D мин. 16 mm
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Параметры вытягивания 40 N
Подключается в ряд да
Размер 16-20mm
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 32 mm
Размер B 15,5 mm
Размер E 8 mm
Размер h 7 mm
Размер A 27,5 mm
Размер F 4,1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0256 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0256 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
M-Quick M20 LGR 16 mm 20 mm светло-серый; RAL 7035 2153718
100 Штук
M-Quick M25 LGR 20 mm 25 mm светло-серый; RAL 7035 2153726
50 Штук
M-Quick M32 LGR 25 mm 32 mm светло-серый; RAL 7035 2153734
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация M-Quick M20 LGR / 2153718 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС M-Quick M20 LGR / 2153718 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании M-Quick M20 LGR / 2153718 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия M-Quick M20 LGR / 2153718 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия M-Quick M20 LGR / 2153718 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Multi Quick , 0.43MB , pdf

M-Quick M20 LGR / 2153718
Загрузить