Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2147340 / Зажим proQuick PQ, черный

Зажим OBO Quick, черный

Артикул, номер 2146164 | EAN 4012195655367

Описание продукта
Описание продукта
• Для провода isCon® для монтажа на кровельных/настенных надстройках
• Допускается использование в том числе на участке первых 1,5 м
• Допускается соединение в ряд
• Из устойчивого к УФ-излучению и атмосферным воздействиям полиамида
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 23,5 mm
Диапазон зажима D мин. 19,5 mm
Закрытый да
Количество кабелей/труб 1
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный размер 20-23
Подключается в ряд да
Размер 19,5-23,5mm
Разрушающая нагрузка 0,8 kN
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер Н 43,5 mm
Размер B 17 mm
Размер E 10 mm
Размер h 10,5 mm
Размер A 29 mm
Размер F 4,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SQ-20 SW 20-23 2146164
50 Штук
SQ-25 LGR 25-28 2146207
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SQ-20 SW / 2146164 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SQ-20 SW / 2146164 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SQ-20 SW / 2146164 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SQ-20 SW / 2146164 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, starQuick , 0.07MB , pdf

SQ-20 SW / 2146164
Загрузить