Зажим OBO Quick, черный

Артикул, номер 2149567 | EAN 4012195616399

Описание продукта
Описание продукта
Наружный зажим для крепления метрических труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания во время монтажа с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или proQuick. Размер M16–M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный размер M25
Параметры вытягивания 90 N
Подключается в ряд да
Размер M25
Серия продукции BlackLine, Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер Н 34 mm
Размер B 16 mm
Размер C 17,5 mm
Размер D 24,3 mm
Размер E 12 mm
Размер h 10 mm
Размер A 36,3 mm
Размер F 4,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0189 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0189 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2955 M16 SW M16 2149559
100 Штук
2955 M20 SW M20 2149563
100 Штук
2955 M25 SW M25 2149567
100 Штук
2955 M32 SW M32 2149571
50 Штук
2955 M40 SW M40 2149575
50 Штук
2955 M50 SW M50 2149579
25 Штук
2955 M63 SW M63 2149583
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2955 M25 SW / 2149567 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2955 M25 SW / 2149567 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2955 M25 SW / 2149567 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2955 M25 SW / 2149567 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2955 M25 SW / 2149567 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Quick clip , 0.28MB , pdf

2955 M25 SW / 2149567
Загрузить