Зажим Quick, алюминий

Артикул, номер 2149940 | EAN 4012196409273

Описание продукта
Описание продукта
Алюминиевый зажим OBO Quick, тип ALQ M для всех метрических алюминиевых труб, а также для изоляционных труб для малых и высоких нагрузок. Зажим подходит для крепления всех электромонтажных труб ОБО, материал - алюминий. Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Рекомендуемое расстояние между креплениями: 50-60 см.
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
Resistance against corrosion Высокая
Resistance to axial load 50 N
Resistance to impact 6 J
Resistance to lateral load 200 N
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 40 mm
Диапазон зажима D мин. 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Алюминий
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер 40
Параметры вытягивания 120 N
Подключается в ряд нет
Размер M40
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Размер Н 42 mm
Размер B 18 mm
Размер E 6,1 mm
Размер h 30,5 mm
Размер A 50 mm
Размер F 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,392 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,392 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ALQ M16 16 2149916
100 Штук
ALQ M20 20 2149920
100 Штук
ALQ M25 25 2149925
100 Штук
ALQ M32 32 2149932
50 Штук
ALQ M40 40 2149940
50 Штук
ALQ M50 50 2149950
25 Штук
ALQ M63 63 2149963
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ALQ M40 / 2149940 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ALQ M40 / 2149940 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ALQ M40 / 2149940 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ALQ M40 / 2149940 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ALQ M40 / 2149940 , 0.12MB , pdf

ALQ M40 / 2149940
Загрузить