- Описание продукта
-
Описание продуктаАлюминиевый зажим OBO Quick, тип ALQ M для всех метрических алюминиевых труб, а также для изоляционных труб для малых и высоких нагрузок. Зажим подходит для крепления всех электромонтажных труб ОБО, материал - алюминий. Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение.
Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.
Рекомендуемое расстояние между креплениями: 50-60 см.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Resistance against corrosion Высокая Resistance to axial load 70 N Resistance to impact 6 J Resistance to lateral load 300 N Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 50 mm Диапазон зажима D мин. 50 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Закрытый нет Количество кабелей/труб 1 Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Номинальный размер 50 Параметры вытягивания 175 N Подключается в ряд нет Размер M50 Серия продукции Серия зажимов Quick Со вставкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Размер Н 46,5 mm Размер B 18 mm Размер E 6,1 mm Размер h 33,5 mm Размер A 60 mm Размер F 12 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4544 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4544 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ALQ M50 / 2149950 , 0.17MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС ALQ M50 / 2149950 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ALQ M50 / 2149950 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ALQ M50 / 2149950 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ALQ M50 / 2149950 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский