Зажим Quick для вставного дюбеля

Артикул, номер 2149710 | EAN 4012195931928

Описание продукта
Описание продукта
Наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диаметр трубы/кабеля макс. 20 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 19 mm
Диапазон зажима D макс. 20 mm
Диапазон зажима D мин. 19 mm
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер M19-20
Подключается в ряд да
Размер M19-20
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 30 mm
Размер B 16 mm
Размер C 13,3 mm
Размер D 18,6 mm
Размер E 9 mm
Размер h 7 mm
Размер A 30,3 mm
Размер F 4,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0235 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0235 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2957 M16 M16 2149701
100 Штук
2957 M19-20 M19-20 2149710
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2957 M19-20 / 2149710 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2957 M19-20 / 2149710 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2957 M19-20 / 2149710 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2957 M19-20 / 2149710 , 0.13MB , pdf

2957 M19-20 / 2149710
Загрузить