Зажим Quick, огнестойкий

Артикул, номер 2149315 | EAN 4012195585312

Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкий наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
  • Маркировка метрических продуктов
  • Резьба метрическая
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный размер M25
Параметры вытягивания 90 N
Подключается в ряд да
Размер M25
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Устойчив к УФ нет
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Размер Н 34 mm
Размер B 16 mm
Размер C 17,5 mm
Размер D 24,3 mm
Размер E 12 mm
Размер h 10 mm
Размер A 36,3 mm
Размер F 4,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0178 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0178 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2955 F M16 STGR M16 2149303
100 Штук
2955 F M20 STGR M20 2149309
100 Штук
2955 F M25 STGR M25 2149315
100 Штук
2955 F M32 STGR M32 2149321
50 Штук
2955 F M40 STGR M40 2149327
50 Штук
2955 F M50 STGR M50 2149333
25 Штук
2955 F M63 STGR M63 2149339
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2955 F M25 STGR / 2149315 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2955 F M25 STGR / 2149315 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2955 F M25 STGR / 2149315 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2955 F M25 STGR / 2149315 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2955 F M25 STGR / 2149315 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Quick clip , 0.28MB , pdf

2955 F M25 STGR / 2149315
Загрузить