- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкий наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Закрытый нет Количество кабелей/труб 1 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный размер M32 Параметры вытягивания 100 N Подключается в ряд да Размер M32 Серия продукции Серия зажимов Quick Со вставкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C Устойчив к УФ нет Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Размер Н 42 mm Размер B 16 mm Размер C 22,4 mm Размер D 31,4 mm Размер E 12 mm Размер h 11 mm Размер A 46,3 mm Размер F 4,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0287 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0287 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.21MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Quick clip , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский