- Описание продукта
-
Описание продуктаС помощью съемника и фиксаторов крышки можно просто и быстро демонтировать установленные рифленые стальные крышки.
Съемник можно использовать в виде альтернативы как шаблон для перфорации соединителя для разрезных кабельных лотков на месте. Для этого необходимо развернуть крышку на 180° и установить на кабельном лотке. Затем, в зависимости от высоты боковой стенки, необходимо использовать соответствующую перфокарту-шаблон.
Установить подъемник на фиксаторах крышки и снять равномерно крышку из рифленого листового металла. Повторить в продольном направлении до полного демонтажа крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов нет Нержавеющая сталь нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 150x200x33 С ограждающим устройством для защиты рук да Серия продукции Серия BKRS Симметрично да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Цвет цинковый Размеры
Высота 33 mm Длина 200 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,86 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,86 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DH DBKR FS / 6049285 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DH DBKR FS / 6049285 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DH DBKR FS / 6049285 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DH DBKR FS / 6049285 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DH DBKR FS / 6049285 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский