Зажим Snap

Артикул, номер 2148048 | EAN 4012195844570

6 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Зажим Snap со вставным дюбелем для быстрой установки в бетонных и кирпичных стенах. При монтаже необходимо вставить дюбель в отверстие, слегка надавить; когда вставляется труба, лапки зажима защелкиваются и фиксируются вокруг нее.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка без пластмассы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Штекерное крепление
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Диапазон зажима D макс. 19 mm
Диапазон зажима D мин. 16 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 16-19mm
Разрушающая нагрузка бетона В25 150 N
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,017 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,017 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр отверстия, мин. Разрушающая нагрузка бетона В25 Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1975 12-15 6 mm 90 N 12 mm 15 mm светло-серый; RAL 7035 2148021
100 Штук
1975 16-19 6 mm 150 N 16 mm 19 mm светло-серый; RAL 7035 2148048
100 Штук
1975 19-22 6 mm 90 N 19 mm 22,5 mm светло-серый; RAL 7035 2148056
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1975 16-19 / 2148048 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1975 16-19 / 2148048 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1975 16-19 / 2148048 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1975 16-19 / 2148048 , 0.12MB , pdf

1975 16-19 / 2148048
Загрузить