- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим Snap со вставным дюбелем для быстрой установки в бетонных и кирпичных стенах. При монтаже необходимо вставить дюбель в отверстие, слегка надавить; когда вставляется труба, лапки зажима защелкиваются и фиксируются вокруг нее.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Штекерное крепление Глубина отверстия 40 mm Диаметр отверстия, мин. 6 mm Диапазон зажима D макс. 22,5 mm Диапазон зажима D мин. 19 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 19-22,5mm Разрушающая нагрузка бетона В25 90 N Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0235 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0235 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1975 19-22 / 2148056 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1975 19-22 / 2148056 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1975 19-22 / 2148056 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1975 19-22 / 2148056 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский