Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 35,8 mm Диапазон зажима D мин. 31,2 mm Закрытый да Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер 32-35 Параметры вытягивания 1000 N Подключается в ряд да Размер 31,2-35,8mm Разрушающая нагрузка 1000 kN Со вставкой нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Устойчив к УФ да Цвет ярко-белый; RAL 9003 Размеры
Размер Н 56 mm Размер B 17 mm Размер A 43,1 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SQ-32 T10 SWS / 2146929 , 0.21MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС SQ-32 T10 SWS / 2146929 , 0.11MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, starQuick , 0.07MB , pdf