Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2147318 / Зажим proQuick PQ? светло-серый
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 40,1 mm Диапазон зажима D мин. 35 mm Закрытый да Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер 35-40 Подключается в ряд да Размер 35-40,1mm Разрушающая нагрузка 1,1 kN Со вставкой нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Устойчив к УФ да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 65,8 mm Размер B 17 mm Размер E 10 mm Размер h 10,5 mm Размер A 47 mm Размер F 4,5 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SQ-36 LGR / 2146290 , 0.25MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС SQ-36 LGR / 2146290 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SQ-36 LGR / 2146290 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SQ-36 LGR / 2146290 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SQ-36 LGR / 2146290 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, starQuick , 0.07MB , pdf