Звукоизоляционный барьер 7SLB M

Артикул, номер 6288651 | EAN 4012195685760

Описание продукта
Описание продукта
Звукоизоляционный барьер служит для понижения уровня передаваемого звука, например, при прохождении короба через отверстия в стене между двумя офисами. Звукоизоляционный барьер состоит из минеральной ваты, которая при поставке имеет диаметр прим. 30 мм. Поставляется в метрах в картонной упаковке, длина 50м. При монтаже материал не следует сильно сжимать.


Затухание составляет примерно 40 дБ.
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
Диаметр 30 mm
Материал Минеральные волокна
Не содержит галогенов да
Размер 30x50000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белый

Размеры

Высота 30 mm
Длина 50000 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0171 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0171 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7LSB 300 mm 6288650
15 Штук
7LSB M 50000 mm 6288651
50 м
Загрузки

Техническая спецификация 7LSB M / 6288651 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7LSB M / 6288651 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 7LSB M / 6288651 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7LSB M / 6288651 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7LSB M / 6288651 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.