- Описание продукта
-
Описание продукта90° bend, horizontal, fitting for all cable tray types of 60 mm side height. Black coated.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Высота 60 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Размер 60x300 Размер B 300 mm Рекомендованное количество винтов 14 St. С крышкой нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1874 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный; RAL 9005 Ширина 300 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 630 FSK SW / 6043264 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 630 FSK SW / 6043264 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 630 FSK SW / 6043264 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 630 FSK SW / 6043264 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 630 FSK SW / 6043264 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский
Cable tray RKS-Magic® 60 FS black
Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black