90° bend 60, black

Артикул, номер 6043260 | EAN 4012197442279

Сталь
PES135 - Polyester
черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
90° bend, horizontal, fitting for all cable tray types of 60 mm side height. Black coated.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Рекомендованное количество винтов 10 St.
С крышкой нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1374 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 610 FSK SW 100 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 6043260
1 Штук
RB 90 620 FSK SW 200 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 6043262
1 Штук
RB 90 630 FSK SW 300 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 6043264
1 Штук
RB 90 640 FSK SW 400 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 6043266
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Cable tray RKS-Magic® 60 FS black Cable tray RKS-Magic® 60 FS black RKSM 610 FSK SW 6048239
6 м
Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black MKSMU 610 FSK SW 6062979
6 м
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 610 FSK SW / 6043260 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 610 FSK SW / 6043260 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 610 FSK SW / 6043260 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 610 FSK SW / 6043260 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 610 FSK SW / 6043260 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 90 610 FSK SW / 6043260
Загрузить