Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black

Артикул, номер 6062996 | EAN 4012197442217

3050 mm
60 mm
1 mm
нет
черный; RAL 9005
Сталь
PES135 - Polyester
Описание продукта
Описание продукта
Unperforated cable tray with integrated quick fastening system. Black coated.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Dimension W 300 mm
Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Размер 60 x 300
Размер 60x300x3050
Размер B 300 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9867 кг CO2e / 1 Метр
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 610 FSK SW 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm нет черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6062979
6 м
MKSMU 620 FSK SW 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm нет черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6062995
6 м
MKSMU 630 FSK SW 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm нет черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6062996
6 м
MKSMU 640 FSK SW 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm нет черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6062997
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
90° bend 60, black 90° bend 60, black RB 90 630 FSK SW 6043264
1 Штук
Add-on tee 60, black Add-on tee 60, black RAA 630 FSK SW 7121864
1 Штук
Barrier strip 45 FSK, black Barrier strip 45 FSK, black TSG 45 FSK SW 6479451
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Straight connector 60 FSK, black Straight connector 60 FSK, black RLVK 60 FSK SW 6067097
10 Штук
Straight and angle connector 60 FSK, black Straight and angle connector 60 FSK, black RWVL 60 FSK SW 6067624
10 Штук
Adjustable connector 60 FSK, black Adjustable connector 60 FSK, black RGV 60 FSK SW 7082759
10 Штук
Wall and support bracket AW 15, black Wall and support bracket AW 15, black AW 15 31 FTK SW 6420685
1 Штук
Suspension  bracket, black Suspension bracket, black AHB 300 FTK SW 6363878
1 Штук
Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black MAH 60 300 FSKSW 6358744
1 Штук
Threaded rod, 1 metre, black Threaded rod, 1 metre, black TR M10 1M BR 3141540
10 Штук
Threaded rod, 2 metres, black Threaded rod, 2 metres, black TR M10 2M BR 3141542
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 630 FSK SW / 6062996 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 630 FSK SW / 6062996 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 630 FSK SW / 6062996 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 630 FSK SW / 6062996 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 630 FSK SW / 6062996 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

MKSMU 630 FSK SW / 6062996
Загрузить