Адаптер PG-M

Артикул, номер 2031465 | EAN 4012195372042

Описание продукта
Описание продукта
Переходник с резьбы Pg на метрическую резьбу.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид резьбы — внешняя резьба PG
Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический
Материал Полиамид
Никелированный нет
Размер PG7-M12
Размер метрической резьбы, внутренний 12
Размер под ключ 15
Размер резьбы PG, внешний 7
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 7,9 mm
Размер D 7,7 mm
Размер E 16,5 mm
Размер L2 5 mm
Размер L 20,3 mm
Размер L3 10,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0172 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0172 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер метрической резьбы, внутренний Размер резьбы PG, внешний Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
107 ADA PG7-M12 12 7 15 2031465
20 Штук
107 ADA PG9-M12 12 9 19 2031466
20 Штук
107 ADA PG11-M16 16 11 22 2031467
20 Штук
107 ADA PG13-M20 20 13,5 24 2031468
20 Штук
107 ADA PG16-M20 20 16 27 2031469
20 Штук
107 ADA PG21-M25 25 21 33 2031470
10 Штук
107 ADA PG29-M32 32 29 42 2031471
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 107 ADA PG7-M12 / 2031465 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 107 ADA PG7-M12 / 2031465 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 107 ADA PG7-M12 / 2031465 , 0.13MB , pdf

107 ADA PG7-M12 / 2031465
Загрузить