- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник с резьбы Pg на метрическую резьбу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба PG Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Материал Полиамид Никелированный нет Размер PG13,5-M20 Размер метрической резьбы, внутренний 20 Размер под ключ 24 Размер резьбы PG, внешний 13,5 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 9,1 mm Размер D 15,2 mm Размер E 26,7 mm Размер L2 5 mm Размер L 21,3 mm Размер L3 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0229 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0229 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 107 ADA PG13-M20 / 2031468 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 107 ADA PG13-M20 / 2031468 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия 107 ADA PG13-M20 / 2031468 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский