- Описание продукта
-
Описание продуктаAdd-on tee, fitting for all cable tray types with side height of 60 mm. Black coated.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 60 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Размер 60x200 Размер B 200 mm Рекомендованное количество винтов 12 St. Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0778 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный; RAL 9005 Ширина 200 mm Ширина ответвления 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 620 FSK SW / 7121862 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 620 FSK SW / 7121862 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAA 620 FSK SW / 7121862 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 620 FSK SW / 7121862 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 620 FSK SW / 7121862 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский
Cable tray RKS-Magic® 60 FS black
Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black