Add-on tee 60, black

Артикул, номер 7121864 | EAN 4012197442453

черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Add-on tee, fitting for all cable tray types with side height of 60 mm. Black coated.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Высота 60 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x300
Размер B 300 mm
Рекомендованное количество винтов 14 St.
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0889 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 300 mm
Ширина ответвления 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FSK SW 100 mm черный; RAL 9005 7121860
1 Штук
RAA 620 FSK SW 200 mm черный; RAL 9005 7121862
1 Штук
RAA 630 FSK SW 300 mm черный; RAL 9005 7121864
1 Штук
RAA 640 FSK SW 400 mm черный; RAL 9005 7121866
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Cable tray RKS-Magic® 60 FS black Cable tray RKS-Magic® 60 FS black RKSM 630 FSK SW 6048265
6 м
Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated, black MKSMU 630 FSK SW 6062996
6 м
Загрузки

Техническая спецификация RAA 630 FSK SW / 7121864 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 630 FSK SW / 7121864 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 630 FSK SW / 7121864 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 630 FSK SW / 7121864 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 630 FSK SW / 7121864 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RAA 630 FSK SW / 7121864
Загрузить