Cable tray RKS-Magic® 60 FS black

Артикул, номер 6048253 | EAN 4012195886983

3050 mm
60 mm
да
черный; RAL 9005
Сталь
PES135 - Polyester
Описание продукта
Описание продукта
RKSM 60 = система листовых кабельных лотков RKS-Magic с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Dimension W 200 mm
Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 11800 mm²
Полезное поперечное сечение 118 cm²
Размер 60 x 200
Размер 60x200x3050
Размер B 200 mm
Размер x 100 mm
Размер y 150 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,75 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5363 кг CO2e / 1 Метр
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 FSK SW 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048239
6 м
RKSM 620 FSK SW 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048253
6 м
RKSM 630 FSK SW 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048265
6 м
RKSM 640 FSK SW 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048269
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
90° bend 60, black 90° bend 60, black RB 90 620 FSK SW 6043262
1 Штук
Add-on tee 60, black Add-on tee 60, black RAA 620 FSK SW 7121862
1 Штук
Barrier strip 45 FSK, black Barrier strip 45 FSK, black TSG 45 FSK SW 6479451
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Straight connector 60 FSK, black Straight connector 60 FSK, black RLVK 60 FSK SW 6067097
10 Штук
Straight and angle connector 60 FSK, black Straight and angle connector 60 FSK, black RWVL 60 FSK SW 6067624
10 Штук
Adjustable connector 60 FSK, black Adjustable connector 60 FSK, black RGV 60 FSK SW 7082759
10 Штук
Wall and support bracket AW 15, black Wall and support bracket AW 15, black AW 15 21 FTK SW 6420683
1 Штук
Suspension  bracket, black Suspension bracket, black AHB 200 FTK SW 6363877
1 Штук
Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black MAH 60 200 FSKSW 6358742
1 Штук
Threaded rod, 1 metre, black Threaded rod, 1 metre, black TR M10 1M BR 3141540
10 Штук
Threaded rod, 2 metres, black Threaded rod, 2 metres, black TR M10 2M BR 3141542
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 620 FSK SW / 6048253 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 620 FSK SW / 6048253 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 620 FSK SW / 6048253 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 620 FSK SW / 6048253 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 620 FSK SW / 6048253 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKSM 620 FSK SW / 6048253
Загрузить