Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНеобходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 х диаметр винта.
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 30 mm Диаметр 5 mm Диаметр отверстия, мин. 5 mm Длина 25 mm Исполнение Универсальный дюбель Материал Полиамид Не содержит галогенов да Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для шурупа с шестигранной головкой да Размер 5x25 Размер D 5 mm Размер L 25 mm С винтами нет Цвет светло-серый Шурупы 2,5-4 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 F 5x25 / 2349480 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 F 5x25 / 2349480 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 F 5x25 / 2349480 , 0.12MB , pdf