Анкерный распорный дюбель

Артикул, номер 2349484 | EAN 4012196788637

Описание продукта
Описание продукта
Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 х диаметр винта.
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 8 mm
Длина 40 mm
Исполнение Универсальный дюбель
Материал Полиамид
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой да
Размер 8x40
Размер D 8 mm
Размер L 40 mm
С винтами нет
Цвет светло-серый
Шурупы 4,5-6
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Глубина отверстия Диаметр отверстия, мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 F 5x25 25 mm 5 mm 30 mm 5 mm 2349480
100 Штук
910 F 6x30 30 mm 6 mm - - 2349482
100 Штук
910 F 8x40 40 mm 8 mm - - 2349484
100 Штук
910 F 10x50 50 mm 10 mm - - 2349486
50 Штук
910 F 12x60 60 mm 12 mm - - 2349488
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 F 8x40 / 2349484 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 910 F 8x40 / 2349484 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 F 8x40 / 2349484 , 0.12MB , pdf

910 F 8x40 / 2349484
Загрузить