- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp for mounting cables. Open cable seat at side. Fastening through knocking onto steel girders.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 14 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 12 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 1-4mm Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 1 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 21 mm Длина 23 mm Размер W 14 mm Ширина 14 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCC 1-4 D14 / 1488461 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCC 1-4 D14 / 1488461 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCC 1-4 D14 / 1488461 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCC 1-4 D14 / 1488461 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCC 1-4 D14 / 1488461 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский