Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикул, номер 1483635 | EAN 4012196502363

45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 14-20mm
Размер B 45 mm
Размер L 43 mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Резьба M6 x 9 mm
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 14 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCUTB 3-7 M6 45 mm 33 mm 3 mm 7 mm 1483631
100 Штук
BCUTB 8-12,5 M6 45 mm 36 mm 8 mm 12,5 mm 1483633
100 Штук
BCUTB 14-20 M6 45 mm 43 mm 14 mm 20 mm 1483635
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCUTB 14-20 M6 / 1483635 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCUTB 14-20 M6 / 1483635 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCUTB 14-20 M6 / 1483635 , 0.13MB , pdf

BCUTB 14-20 M6 / 1483635
Загрузить