Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488273 / Support clamp, with threaded bolt at side
- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 4-8mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Резьба M6 x 9mm Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 8 mm Толщина фланца F мин. 4 mm Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 38 mm Размер L 39 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCVTB 4-8 M6 / 1483613 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия BCVTB 4-8 M6 / 1483613 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCVTB 4-8 M6 / 1483613 , 0.13MB , pdf