Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488271 / Support clamp, with threaded bolt at side
- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-4mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Резьба M6 x 9mm Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 28,5 mm Размер L 27 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCVTB 2-4 M6 / 1483611 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия BCVTB 2-4 M6 / 1483611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCVTB 2-4 M6 / 1483611 , 0.13MB , pdf